Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

Campanas para Muro

Las campanas para muro se utilizan cuando el equipo de cocina que produce calor y efluentes cargados de grasa se coloca contra una pared.

OVERVIEW

Campanas para Muro

Las campanas de extracción para muro solo introducen aire de suministro a través de los difusores del techo o plenums de suministro externo.

  • Más flexibilidad dimensional que otros fabricantes.
  • Disponible como frente de pared simple (se muestra arriba) o frente de pared doble
  • La doble pared proporciona 25 mm (1 pulg.) de aislamiento entre los dos paneles frontales para mayor resistencia y rigidez.
Certifications:

Construido de acuerdo con NFPA 96 y IMC 507

Listado a UL 710

Certificación NSF - Estándar 2

Purchase Options:
}