Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

Campanas para Isla Individual

Las campanas para isla individual tipo I se utilizan sobre equipos de cocina que producen calor. y efluentes cargados de grasa. Estas campanas se colocan sobre una serie de equipos de cocina donde no existen paredes y cuentan con un acabado de acero inoxidable en sus cuatro caras expuestas a la vista, disponibles con filtros tipo VBank y Bank sencillo.

OVERVIEW

Campanas Solamente de Extracción para Isla Individual

Se utilizan sobre equipos de cocina que producen calor y efluentes cargados de grasa. Estas campanas se colocan sobre una serie de equipos de cocina donde no existen paredes y cuentan con un acabado de acero inoxidable en sus cuatro caras expuestas a la vista.

  • Disponibles con filtros tipo V‐Bank y Bank sencillo.
Certifications:

Construido de acuerdo con NFPA 96 y IMC 507

Certificación NSF - Estándar 2

Certificación UL/ULC para UL 710

Codes:

NFPA 96

Purchase Options: