Campanas de Proximidad
Las campanas extractoras de estante trasero tipo I (de proximidad o cruzadas) están diseñadas para efluentes cargados de grasa y calor, son más pequeñas en ancho y requieren menos saliente que una campana extractora de dosel. El nombre "cruzadas" indica un diseño con una combinación de características de campana extractora de dosel de pared y de proximidad. El nombre "proximidad" se refiere a la proximidad de la campana con respecto al equipo de cocina.
OVERVIEW
Crossover Hood
Las campanas extractoras de cruce tipo I están diseñadas para ocupar menos espacio y tener un menor costo inicial que una campana extractora de pared típica. Combinan características de las campanas extractoras de proximidad y de pared, lo que crea un producto completo, adecuado para aplicaciones que priorizan el costo, sin sacrificar la funcionalidad.
- Configurado con una altura frontal de 14” o 6”
- Interfaz de usuario con controles opcionales montados en el capó
- Tasa de flujo de aire de escape reducida en comparación con el capó de proximidad
Construido de acuerdo con NFPA 96 y IMC 507
Certificación NSF - Estándar 2
Certificación UL/ULC para UL 710
Campanas de Proximidad
Las campanas de proximidad tipo I están diseñadas para efluentes cargados de grasa y calor y son más cortas en altura comparadas con campanas convencionales y lo paneles laterales están en ángulo. Estas campanas son una perfecta elección para cargas de cocción que van de ligera a mediana en techos bajos.
- Estante opcional para pasar o colocar platos
- Desvío para el ducto
- Descarga de escape superior o trasera opcional
Construido de acuerdo con NFPA 96 y IMC 507
Certificación NSF - Estándar 2
Certificación UL/ULC para UL 710