QEID FJ

El modelo QEID FJ es una versión de FumeJet del QEID diseñado para aplicaciones de extracción en línea de aire cargado de químicos y olores. La vía de la corriente de aire está construida de un material compuesto de copolímero con un motor aislado y sellado que proporciona una construcción resistente a las chispas tipo A. El motor esta conmutado electrónicamente (EC) con rodamientos sellados para una alta eficiencia y sin mantenimiento. Compatible con controles Vari-Green®.

  • De 900 a 3000 cfm
  • Hasta 1 pulg. Ca
  • Construcción resistente a las chispas tipo A
  • Motor EC con regulador (dial-on-fan) o control VDC 0-10