Diseño De Ventilacion
Number of Results: 3
-
Series C Roof Upblast and Sidewall Centrifugal Exhaust Fans (Model CUE, CW, CUBE, CWB, CUBE-HP, CWB-HP, CUBE-XP) (Spanish Version)
... extractor de grasa. Con capacidad de manejo de aire continuo con temperaturas de hasta 400°F (204°C). t $VFOUBODPOMBDFSUJGJDBDJØOEFFYUSBDDJØOEFHSBTBUL/cUL 762. t Es el único extractor de cocina que cumple con los protocolos del condado de Miami-Dade contra prueba de impacto de objetos de gran impacto. ...
-
Vari-Green Motor (Spanish Version)
... Ciclo de Vida de Volumen Constante Los análisis se basan en los costos de operación por un período de tres años donde los ventiladores operan continuamente a 1725 rpm, 24/7, con un costo de energía de $0.10 kWh. El mantenimiento de la unidad de transmisión por correa se estima en $65 dólares por año. ...
-
Honeywell MS7103 Actuator Series
... de fallas con muelle de recuperación. Estas son algunas de las aplicaciones de estos actuadores: • Reguladores de control de volumen, montados directamente en el eje de la unidad o de forma remota (con el uso de hardware accesorio) • Válvulas giratorias de cuarto de vuelta, como válvulas de bola montadas ...