Compuerta
Number of Results: 3
-
Series C Roof Upblast and Sidewall Centrifugal Exhaust Fans (Model CUE, CW, CUBE, CWB, CUBE-HP, CWB-HP, CUBE-XP) (Spanish Version)
... ducto y compuerta Apertura Recomendada Cableado por Otros Cableado en Fabrica del Motor al Interruptor Techo Compuerta 8 o 12 pulg. (203 a 305 mm) .PEFMPT$6#&Z$6& UBNB×PEFDPNQVFSUBZBQFSUVSBEFMUFDIP consulte las páginas de datos de rendimiento t La instalación debe incluir recursos de inspección, ...
-
Models TDI, TBI-CA, and TBI-FS (Spanish Version) (#479218 IOM)
... rodamientos. Compuertas con descarga hacia Arriba - Si la extracción esta contaminada, la hélice y compuerta deben limpiarse periódicamente. La acumulación excesiva de suciedad en las aspas de la compuerta puede causar pérdida de rendimiento en el ventilador. Limpie según sea necesario. Estos ventiladores ...
-
Modelo GB (Spanish #453005 IOM)
... alto la compuerta de retroflujo o de control, obstrucción en los ductos, etc. Funcionamiento invertido de la unidad Corregir como se ve en la Figura 4. Polvo excesivo acumulado en las turbinas Limpiar la turbina. Alineamiento impropio de la turbina Ajustar las turbinas en el punto de entrada. Rodamientos ...