GKC-DCV
Líderes en la industria en capacidades de reducción, los motores y sensores de calor de alta eficiencia, la respuesta rápida y la conveniencia de nuestra ventilación para cocina controlada bajo la demanda, le ahorran tiempo y dinero. El modelo GKC-DCV monitorea las temperaturas de cocción y ajusta las velocidades del ventilador de extracción y suministro. Los ventiladores operan con un volumen reducido, ahorrando energía cuando la carga de cocción se reduce.
• Los sensores instalados en la campana responden cinco veces más rápido que los sensores instalados en los ductos.
- Mantenimiento reducido
- Ruido reducido
- Pantalla táctil fácil de interactuar
- 100% operación manual (override)
Certificaciones:
UL/cUL 710
Certificación UL/ULC para UL 891
Estándar 60730-1 certificado por UL
Estándar CSA-E60730-1 certificado por UL
NFPA 96
Complies with IMC 507.1.1
Código Eléctrico Canadiense (CEC)
Código Eléctrico Nacional (NEC)