DC-5 con luz del norte
Los ventiladores de techo HVLS con tecnología patentada Northern Light® combinan un movimiento de aire diseñado con la ventaja de purificar el aire que ofrece la iluminación UV-C, lo que los convierte en la opción ideal para inactivar patógenos transportados por el aire.
Obtenga más información sobre cómo los ventiladores de techo HVLS con tecnología Northern Light pueden proporcionar un aire interior más saludable y seguro.
Características principales:
Diámetros nominales de los ventiladores: de 2,13 m a 4,88 m
Flujo de aire y efecto de enfriamiento:
Hasta 44 000 cfm
Hasta 5 °C
Opciones de motor y voltaje:
Motor de accionamiento directo de 1/4 hp
Monofásico de 230 V
Opciones de montaje:
Vigas en I, cerchas de acero, vigas de madera, correas en Z, Unistrut®