PEV-400

El PEV-400 es un ventilador de gravedad compuesto por tres paneles estándar no drenable modelo ESJ-401, junto con un panel de vidrio templado de 1/8 de pulgada. En la fábrica se instala una compuerta combinada contra fuego/humo modelo SMD-201 con un actuador eléctrico y un indicador. La unidad está completamente ensamblada con una base para techo.

  • 4 pulgadas de profundidad
  • 30% de área libre (total)