HTD-640
El modelo HTD-640 es una compuerta de control industrial para túneles y sistemas de tránsito. Este modelo cuenta con un marco de doble refuerzo, aspas mecánicamente ajustadas y sello de acero inoxidable.
- Cumple con los requerimiento de NFPA-130, 502, y UL 555S
- Tipo de aspa: aspas aerodinámicas de aluminio
- Presión: Hasta 24 pulg. Ca. En estructura integral; y hasta 12 pulg. Ca. En operación y contra fugas
- Velocidad: De hasta 4000 ppm
- Temperatura: 250 por dos horas (482°F - NFPA-130, 502)
- Ciclos de fatiga: 8 millones de ciclos inversos a 24 pulg. Ca.
Purchase Options:
Códigos:
Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA-130 y 502)