HTD-621
El HTD-621 es una compuerta de control de aire industrial de uso pesado calificada para su uso en sistemas de túneles y tránsito. Este modelo cuenta con un marco de doble pestaña y aspas con sellos de goma de silicon y acero inoxidable ajustadas mecánicamente.
- Tipo de aspa: Aspa reforzada y espesor uniforme.
- Presión: Hasta 24 pulg. Ca.
- Velocidad: Hasta 4,000 ppm
- Temperatura: 121° C (250° F) continua; 250° C (482° F) durante 2 horas (NFPA 130 y 502)
- Ciclos de fatiga: 8 millones de ciclos inversos a 24 pulg. Ca.
Certificaciones:
UL 555S (Listado # R13317)
Purchase Options:
Códigos:
Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA-130 y 502)