HTD-630
El modelo HTD-630 es una compuerta de control industrial para túneles y sistemas de tránsito. Este modelo cuenta con un marco de doble refuerzo, aspas mecánicamente ajustadas y sello de acero inoxidable.
- Cumple con los requerimiento de NFPA-130, 502, y UL 555S
- Tipo de aspa: aerodinámica
- Presión: Hasta 24 pulg. Ca.
- Velocidad: De hasta 4000 ppm
- Temperatura: 121°C continuamente (250°F); 250 por dos horas (482°F - NFPA-130, 502)
- Ciclos de fatiga: 8 millones de ciclos inversos a 24 pulg. Ca.
Purchase Options:
Códigos:
Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA-130 y 502)