eCaps_Icon

Compuertas de Cierre Hermético (Bubble Tight)

Diseñada para aplicaciones de seguridad en situaciones críticas

Las compuertas de aislamiento o cierre hermético de aislamiento presentan fugas muy bajas y proporcionan un cierre hermético dentro de un Sistema HVAC o Sistemas de Control de Procesos. La compuerta hermética bubble tight es para uso pesado, diseñada para cumplir con el requerimiento de cero fugas. Cada compuerta se pone bajo prueba de fugas para asegurar un cierre hermético a 10 pulga. Ca. (2.5kPa) o 30 pulg. Ca. (7.5 kPa). Esta compuerta es recomendada para aplicaciones en: * Oficina de correos * Instalaciones medicas * Procesadoras de alimentos * Universidades * Laboratorios de pruebas * Edificios gubernamentales