Diseño De Extraccion De Aire
Number of Results: 3
-
Series C Roof Upblast and Sidewall Centrifugal Exhaust Fans (Model CUE, CW, CUBE, CWB, CUBE-HP, CWB-HP, CUBE-XP) (Spanish Version)
... extractor de grasa. Con capacidad de manejo de aire continuo con temperaturas de hasta 400°F (204°C). t $VFOUBODPOMBDFSUJGJDBDJØOEFFYUSBDDJØOEFHSBTBUL/cUL 762. t Es el único extractor de cocina que cumple con los protocolos del condado de Miami-Dade contra prueba de impacto de objetos de gran impacto. ...
-
Models TDI, TBI-CA, and TBI-FS (Spanish Version) (#479218 IOM)
... Flujo de Aire Flujo de Aire 1 Ventilador de Diámetro Bueno Malo Bueno NON-DUCTED INLET CLEARANCE INLET DUCT TURNS Flujo de Aire Flujo de Aire Guias de Giro 1 Ventilador de Diámetro Puntos de Levantamiento (4 lugares) 4 Ventiladores Tubulares en Línea ® A B C B D A C Rieles de Instalción Opcionales Rieles ...
-
Modelo SBE/SBS (Spanish #469763 IOM)
... centro de las poleas es 0,4 mm (1/64 de pulgada) por cada pulgada de abertura de la correa. Por ejemplo, si la abertura de la correa es de 163 mm (64 pulgadas), la deflexión de la correa debe ser de 3 mm (una pulgada) al usar una presión moderada con el pulgar en el medio de la transmisión. Consulte ...