Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

Vari-Green Señal o Control Remoto

El control remoto o la señal remota le permite al usuario ajustar manualmente la velocidad de un ventilador desde una ubicación remota. Estos controles se instalan en una pared usando una caja de conexiones de 2x4 y se suministran con una placa de cubierta de pared. El transformador de 24 VCC, descrito anteriormente, está incluido con todos los pedidos. El Control Remoto incluye un temporizador de cuenta regresiva para apagar automáticamente el ventilador después de 10, 30, 60 ó 90 minutos.