Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

Control Vari-Green de dos velocidades

El control de dos velocidades permite que las RPM del motor (velocidad del ventilador) funcionen entre dos velocidades discretas (A o B). Hay dos métodos para cambiar entre velocidades:

  • Interruptor SPDT o relé conectado a la entrada de contacto seco.
  • Voltaje húmedo (115-230 VCA) aplicado a la terminal de entrada digital

El control de dos velocidades incluye un transformador de 24 VCC y acepta una tensión de entrada de 115 / 208-240 V.