Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

Perfil del Proyecto: Sapphire Finishing Mills, LTD

Sapphire-Finishing-Mills_Project-Profile

El Reto

• Especificar e instalar ventiladores confiables y de óptimo rendimiento para extraer vapor de un entorno corrosivo y de alta temperatura. 

En noviembre de 2010 se finalizó un proyecto de renovación en la Fábrica Textil, Sapphire en Lahore, Punjab, Pakistán. Sapphire es una de los mayores fabricantes y exportadores de textiles en Pakistán y emplea a más de 14,000 trabajadores. Sapphire produce una amplia variedad de telas prácticamente en cualquier color, diseño y acabado. Suministra a fabricantes de ropa de todo el mundo, incluidas compañías conocidas en los Estados Unidos como Old Navy, Gap y American Eagle. El proceso de producción de Sapphire requiere que las telas sean lavadas, secadas y teñidas varias veces para crear las telas hermosas y populares por las que son conocidas. Se requieren volúmenes masivos de vapor para secar las telas antes del procesamiento y este vapor debe extraerse al menos 16 horas al día, seis días a la semana. A veces, las plantas funcionan las 24 horas del día, lo que impone exigencias adicionales al sistema de extracción de vapor. El desafío en este proyecto fue especificar e instalar ventiladores de extracción que pudieran funcionar de manera confiable en un entorno químico de alta temperatura (debido al uso de varios tintes y aplicaciones de acabado) durante muchos años.

La Solución de Greenheck

• (2) ventiladores Axiales en Línea  de Greenheck, modelo TBI-CA

 

Los ventiladores que se reemplazaron duraron menos de dos años y sufrieron daños graves debido al óxido. Las temperaturas en el área de extracción de vapor pueden aumentar a 50 grados centígrados.

Se instalaron dos ventiladores axiales en línea de Greenheck certificados por AMCA, modelo TBI-CA, para extraer el vapor producido en la planta. Los ventiladores axiales en línea de Greenheck son de transmisión  por correa y utilizan hélices con aspas aerodinámicas de aluminio.

Aunque estas unidades son de tamaño compacto, pueden alcanzar capacidades de hasta 96,000 cfm (163,000 m3/hr) y presiones estáticas de hasta 3,25 pulg. Ca (810 Pa). También son fáciles de instalar en cualquier posición y se pueden ajustar fácilmente para un rendimiento óptimo.

La combinación de la hélice de aluminio,   protección de la correa y rodamientos permiten que este producto cumpla con las especificaciones para un ambiente agresivo y resistente a las chispas. Cada ventilador también recibió un recubrimiento PermaZ para resistir la corrosión del vapor.

Los Resultados

"Los ventiladores axiales en línea de Greenheck funcionan de forma muy satisfactoria seis meses después de su instalación", dice Kashif Tanvir, gerente de ingeniería de Sapphire. Muhammad Irfan Nazir, subdirector de sistemas mecánicos de la Universidad de Ingeniería y Tecnología de Lahore, Concuerda. "Estamos muy contentos con el rendimiento de los ventiladores de Greenheck", dice. "Están extrayendo vapor eficientemente como se prometió". Lo más probable es que se adquieran ventiladores axiales en línea de Greenheck en el futuro según sea necesario.
Sapphire-Finishing-Mills_two-men