Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

Ansul Piranha

Los sistemas de extinción de incendios de agente dual combinan agua y agente químico para suprimir el fuego. El agente se descarga primero, suprimiendo el fuego seguido de agua para enfriar el peligro y evitar el fuego vuelva. Los sistemas de agente dual pueden ser específicos para Electrodoméstico Específico (Básico) o Electrodoméstico De Carga Completa (Avanzado).

Certificaciones:

ABS - Oficina Estadounidense de Envíos

Certificación UL/ULC para UL 300

Códigos:

Cumple con los requisitos de NFPA 17A

Cumple con los requisitos de NFPA 96

Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York (MEA)

Purchase Options: