Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

Amerex Zone Defense

Los sistemas completos de supresión contra incendios de restaurantes que se superponen/combinan resuelven el problema de protección en una cocina donde los electrodomésticos se mueven, se cambian de lugar y se limpian, o se reemplazan con diferentes electrodomésticos para acomodar los menús cambiantes. Este sistema es rentable con líneas de cocción de carga media y pesada que requieren mayor protección.

Certificaciones:

ABS - Oficina Estadounidense de Envíos

Certificación UL/ULC para UL 300

Códigos:

Cumple con los requisitos de NFPA 17A

Cumple con los requisitos de NFPA 96

Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York (MEA)

Purchase Options: