TDI
La serie de ejes axiales TDI maximiza la eficiencia utilizando hélices de aluminio y aspas aerodinamicas. Las características principales incluyen un tamaño compacto y un mantenimiento mínimo. Los ventiladores de TDI pueden usar Variadores de frecuencia (VFD) para adaptarse a los requisitos del rendimiento de modulación. Las aplicaciones típicas van desde extraccion de aire limpio hasta control de humo de emergencia. El TDI ha sido probado para extraer aire a temperaturas de hasta 300º F (149º C) durante un mínimo de 5 horas.
- De 3,000 a 49,000 cfm
- Hasta 1.1 pulg. Ca.
Certifications:
Certificación eléctrica UL/cUL (UL/cUL-705)
Cuenta con la certificación de AMCA por su rendimiento del aire y FEI (Índice de Energía del Ventilador)
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADTDI
-
- Información de aplicación
- Otra información del producto
- Garantía