Control del teclado
El control del teclado es una opción rentable que ofrece el control completo de un sistema de ventilador HVLS en un paquete pequeño instalado en la pared. Este control elegante y fácil de usar permite al usuario operar hasta cinco ventiladores del mismo modelo y tamaño en un grupo, con todos los ventiladores funcionando a la misma velocidad y dirección. El control del teclado también proporciona una capacidad completa de monitoreo de estado y registro de fallas, lo que lo convierte en una excelente solución de control independiente.
Para uso con modelos HVLS aéreos DC-5 (tamaños 8-14), DS-3, DS-6