Control avanzado de pantalla táctil HVLS con BACnet
La opción premium para el control del ventilador HVLS, la pantalla táctil avanzada con BACnet, ofrece capacidades avanzadas para el control de un sistema de ventilador HVLS con la simplicidad de una pantalla LCD intuitiva. Este accesorio de vanguardia permite al usuario agrupar o controlar de forma independiente hasta 20 ventiladores con cualquier combinación de modelos y tamaños, lo que permite la máxima flexibilidad y comodidad. La pantalla táctil avanzada también admite programación de ventiladores, protección con contraseña, diagnósticos avanzados de ventiladores y la capacidad de comunicarse con un sistema de gestión de edificios (BMS) a través de BACnet MS / TP. Para mayor comodidad, la pantalla táctil avanzada está disponible con sensores opcionales de temperatura y humedad para operación automática.
Para uso con modelos HVLS aéreos DC-5, DC-5 con Northern Light, DS-3, DS-6