ABD-FD
El modelo ABD-FD es una compuerta de balanceo automático con una compuerta estática contra fuego de 1½ o 3 horas con clasificación UL 555. Todo el conjunto está clasificado y aprobado por UL. El modelo ABD está diseñado para mantener un volumen de flujo de aire constante en una aplicación de Sistema HVAC y se calibra para ajustarse automáticamente a las presiones cambiantes. El ensamblaje incluirá un modelo ABD, una funda con pestañas para instalación, una compuerta contra fuego tipo cortina (FD-150 o FD-350) y una rejilla opcional. El modelo ABD-FD se puede utilizar tanto en aplicaciones de suministro como de extracción y debe instalarse verticalmente.
- Presión: 0.2 a 2.0 pulg. ca.
- Volumen: 25 a 275 cfm
- Temperatura: -4° C a 66 ° C (25° F a 150° F)
Certifications:
UL 2043 (Listing #R39668)
UL 555 (Listing #R13317)
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
-
Manuales de Instrucciones
- ABD Series (IOM# 483591) Supplements
- Damper Maintenance
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
ABD-FD
-
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía