EACA-601D

El modelo EACA-601D es un modelo combinado de compuerta/louver con calificación de Miami-Dade y aprobado por el Estado de Florida que protege las aberturas de suministro y extracción en los muros exteriores del edificio. El diseño permite que las aspas de la compuerta estén abiertas o cerradas y en la mayoría de los casos, se suministra con actuadores eléctricos ajustados e instalados en fábrica. Con las aspas operables en la posición cerrada, el modelo EACA-601D mantiene la certificación de AMCA 550 contra la lluvia impulsada por el viento a alta velocidad. El modelo EACA-601D está aprobado para su uso en la zona de huracanes de alta velocidad de la Florida.

  • 6 pulgadas de profundidad
  • 45% Área libre (4 pies x 4 pies)
  • 1,113 pies por minuto de velocidad de área libre en el punto de inicio de la penetración del agua
Certifications:

AMCA 500-L por su rendimiento del aire y penetración del agua

Método de prueba AMCA 540 de impacto de escombros transportados por el viento (Protección básica, misiles D)

AMCA 550 rendimiento de la lluvia de alta velocidad impulsada por el viento

Protocolos de Prueba de Florida: TAS 201 Impacto de misiles de gran tamaño

Protocolos de Prueba de Florida:TAS 202 Presión de aire estática uniforme

Protocolos de Prueba de Florida:TAS 203 carga de viento cíclico