Rueda de Recuperación de Energía

Rueda de Recuperación de Energía

La rueda de recuperación de energía gira entre las corrientes de aire de extracción y suministro y transfiere tanto energía sensible (calor) como latente (humedad). Esta rueda de energía consta e incluye: o Rueda de polímero de transferencia de calor para convertir energía sensible o Desecante de gel de silicio unido de forma permanente al polímero para la transferencia de energía latente o Segmentos extraíbles para facilitar el mantenimiento o Una garantía de fabricante de cinco años (menos motor).

VISIÓN GENERAL

#

MiniVent

El diseño compacto del MiniVent proporciona una solución económica para espacios individuales, como aulas escolares y pequeñas oficinas. Las posiciones configurables de entrada permiten instalaciones en el piso o colgadas en el techo. Cada unidad cuenta con una compuerta de retroflujo y motores con conmutación electrónica Vari-Green®.

  • De 150 a 850 cfm
  • Hasta 1 pulg. Ca.
#

ERV

El diseño de perfil bajo ERV con varias configuraciones de ductos permite instalaciones en el piso, techo o al aire libre. Los paneles de acceso y las puertas con bisagras opcionales proporcionan un acceso fácil a la rueda de energía, los filtros, los motores y los controles de la unidad. Están disponibles Variadores de Frecuencia VFD, sistemas de integración y economizador de rueda.

  • De 500 a 12,000 cfm
  • Hasta 1.5 pulg. Ca.
#

ERVe

Esta unidad ofrece muchas configuraciones y está diseñada para una fácil instalación en techos o a nivel del suelo. La cubierta para la intemperie, de doble pared con puertas de acceso con bisagras permite un fácil acceso a los filtros, motores y controles de las ruedas de la unidad. También está disponible un sistema de integración BMS opcional y un economizador de rueda.

  • De 1,000 a 6,000 cfm
  • Hasta 1 pulg. Ca.