Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

VSU

El modelo VSU es una unidad vertical de calefacción de gas directo que ofrece una amplia gama de CFM. La configuración vertical elimina la carga de peso del equipo del techo y ofrece un medio de instalación simple. Los filtros a nivel del suelo, las compuertas y los controles facilitan enormemente el funcionamiento y el mantenimiento del equipo.

  • De 800 hasta 64,000 cfm y 3 pulg. Ca.
  • Hasta 7,000,000 BTU/hr.
  • Certificación ETL
Purchase Options: