Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

DGX

El modelo DGX es un sistema de calefacción y enfriamiento de gas directo altamente configurable. La unidad incorpora un diseño modular para maximizar la flexibilidad de configuración. Además, el volumen constante, el 100% de la operación con aire exterior, la recirculación y las opciones de VAV también están disponibles. El DGX se puede configurar con un ventilador de suministro con aspas inclinadas hacia adelante o con aspas hacia atrás para aplicaciones de transmisión directa o por correa.

  • De 800 hasta 48,000 cfm y 4 pulg. Ca.
  • Hasta 4,800,000 BTU/hr.
  • Opciones de Enfriamiento: Expansión Directa Integral (DX), Expansión Directa Dividida (DX), agua helada o enfriamiento por evaporación.
  • Certificación ETL
Purchase Options: