Serie WD-400
La compuerta anti-retorno WD-400 no cuentan con motor y son para instalación vertical para suministrar aire u horizontal para prevenir el retroflujo del flujo del aire descendente. Los modelos WD-400 y WD-410 no cuentan con pestañas para instalación, el modelo WD-420 cuenta con una pestañas para instalación en la descarga y el modelo WD-430 cuenta con una pestañas para instalación en la entrada. Las compuertas se abren por presión diferencial de aire y se cierran por resortes.
- Presión: Hasta 2 pulg. Ca.
- Velocidad: Hasta 2500 ppm
- Temperatura: Hasta 82°C (180°F)
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADSerie WD-400
-
- Otra información del producto
- Garantía
- Perfiles de proyecto