Serie BD-300
La compuerta anti-retorno BD-300 para instalación vertical está diseñada para permitir el flujo de aire horizontal y evitar el retorno del flujo de aire. El modelo BD-330 no cuenta con pestañas para instalación, el modelo BD-300 cuenta con una pestañas para instalación en la entrada y el modelo BD-320 cuenta con una pestañas para instalación en la descarga. Las compuertas se abren por presión diferencial de aire y se cierra por gravedad.
- Presión: Hasta 2 pulg. Ca.
- Velocidad: Hasta 1500 ppm
- Temperatura: Hasta 82°C (180°F)
- Accesorio para ventiladores y extractores de techo centrífugos
Certifications:
Certificación AMCA por el rendimiento del aire y fugas
ASHRAE 90.1
IECC (Código Internacional de Conservación de Energía)
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADSerie BD-300
-
- Otra información del producto
- Garantía
- Perfiles de proyecto