Serie WD-200
La compuerta anti-retorno WD-200 se abre por medio de un motor y se cierra a través de un sistema de resortes. El modelo WD-200 no cuenta con pestañas para instalación, el modelo WD-210 cuenta con una pestañas para instalación por el lado del motor y el modelo WD-220 cuenta con una pestañas para instalación en la parte opuesta del motor. Estas compuertas son para instalación horizontal o vertical. Los paquetes de motores eléctricos se envían por separado.
- Presión: Hasta 2 pulg. Ca.
- Velocidad: Hasta 2500 ppm
- Temperatura: Hasta 82°C (180°F)
- Aplicación principal: previene el flujo de aire de retorno no deseado cuando se instala con ventiladores de suministro para instalación en techo o muro.
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADSerie WD-200
-
- Otra información del producto
- Garantía
- Perfiles de proyecto