Serie WD-100
La compuerta anti-retorno WD-100 para instalación horizontal está diseñada para permitir el flujo de aire vertical ascendente y evitar el retorno del flujo de aire. El modelo WD-100 no cuenta con pestañas para instalación, el modelo WD-110 cuenta con una pestañas para instalación en la descarga y el modelo WD-120 cuenta con una pestañas para instalación en la entrada. Las compuertas se abren por presión diferencial de aire (asistida por resortes) y se cierran por gravedad. Un paquete de motor opcional convierte las compuertas en funcionamiento motorizado.
- Presión: Hasta1 pulg. Ca.
- Velocidad: Hasta 2500 ppm
- Temperatura: Hasta 82°C (180°F)
- Aplicación principal: extractores para instalación en techo
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADSerie WD-100
-
- Otra información del producto
- Garantía
- Perfiles de proyecto