Serie GM-30
La compuerta anti-retorno GM-30 para instalación horizontal está diseñada para permitir el flujo de aire y evitar el retorno del flujo de aire. El modelo GM-30 no cuenta con una pestañas para instalación, el modelo GM-31 cuenta con una pestañas para instalación en la descarga y el modelo GM-32 cuenta con una pestañas para instalación en la entrada. El diferencial de presión de aire con ayuda de los contrapesos ajustables minimizan la pérdida de presión y así abren la compuerta. Esta compuerta se cierra por gravedad.
- Presión: Hasta 4 pulg. Ca.
- Velocidad: Hasta 2500 ppm
- Temperatura: Hasta 82°C (180°F)
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADSerie GM-30
-
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía
- Perfiles de proyecto