Serie WD-300
La compuerta anti-retorno WD-300 previene el retroflujo en aplicaciones de extracción horizontales. El modelo WD-300 cuenta con una pestañas para instalación en la entrada y el modelo WD-320 cuenta con una pestañas para instalación en la descarga, el modelo WD-330 no cuenta con pestañas para instalación. Las compuertas se abren por presión diferencial de aire y se cierra por gravedad. El paquete de motor opcional convierte la compuerta en operación motorizada.
- Presión: Hasta 2 pulg. Ca.
- Velocidad: Hasta 2500 ppm
- Temperatura: Hasta 82°C (180°F)
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADSerie WD-300
-
- Otra información del producto
- Garantía
- Perfiles de proyecto