MSEM
El paquete de diseño MSEM tiene capacidad de desactivación manual y automática, con una sobrecarga electrónica de clase 5 a 30 (hasta 300 HP). Este arrancador proporciona indicadores LED en caso de falla o avería y proporciona capacidades de control avanzado para compuertas, presencia de fuego y humo, apagado y defecto en el sistema. Está disponible un control de desconexión manual en la entrada de la corriente, así como la conectividad Ethernet, comunicación BACnet y Modbus. Disponible en cajas eléctricas NEMA-1 y NEMA-3R.