BVF
El modelo BVF es de aluminio y cuenta con un marco con pestañas para instalacións para facilitar su instalación. Esta unidad cuenta con aspas superpuestas y canales de drenaje en la parte posterior de las aspas. El BVF también tienen un tope en la parte trasera de la unidad para una máxima protección contra la lluvia y el clima.
- 1 ½ pulgadas de profundidad
- Presentaciones
- Catálogos
-
Garantía
- Warranty Statement for Louver Products
- Warranty Statement for Louver Baked Enamel Finish
- Warranty Statement for Class I Anodize
- Warranty Statement for Class II Anodize
- Warranty Statement Kynar/Acroflur Finish (50% PVDF)
- Warranty Statement Kynar/Hylar and Mica Finish (70% PVDF)
- Warranty Statement for Maintenance - Protecting and Repairing the Finish