Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

Paneles Remotos

El panel remoto opcional facilita el cableado en el campo entre el panel remoto y la unidad. Las etiquetas son las mismas para los terminales en el panel y la unidad remota (ejemplo: R a R, G a G, etc.). Lo que es mejor aún, los interruptores en el panel remoto reemplazan la necesidad de que alguien en el campo proporcione contactos para la habilitación de calefacción y enfriamiento. Las luces indicadoras de operación, advertencias y alarmas son opciones disponibles en los paneles remotos. Los paneles remotos encajan en cajas electricas con clasificación NEMA (1, 2, 3, 3R, 4, 4X y 12) para muchas aplicaciones.

Purchase Options: