Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

HLC-SPA

Los ventiladores de techo prefabricados acondicionan y suministran el 100% del aire exterior o mezclas de aire exterior y el aire de retorno a un edificio. Esta unidad es ideal para aplicaciones de 100% de aire exterior, volumen de aire variable y zonas epecificas.

  • De 500 a 18000 cfm
  • Hasta 3 pulg. ca. (ESP)
  • Capacidad de enfriamiento de 3 a 70 toneladas
  • Capacidad de calefacción de 75 a 1200 mbh (Mil BTU por hora)
  • Opciones de enfriamiento: expansión directa empaquetada, expansión directa dividida con condensador remoto y agua fría
  • Opciones de calefacción: gas indirecto, eléctrico y agua caliente.
Purchase Options: