Campanas para Grasa – Tipo I
Para utilizarse sobre equipos productores de grasa.
Las campanas Tipo I están diseñadas para utilizarse por encima de equipos productor de grasa y están disponibles en varios estilos y configuraciones. Estas campanas cuentan con una construcción estándar con un mínimo de calibre 18, acero inoxidable 430 y pueden construirse en longitudes de sección única de 8.2 a 4.8 m (3‐16 pies).