Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS
eCaps_Icon

Louvers con Aspas Horizontales

Louvers con aspas horizontales de alto rendimiento contra la lluvia impulsada por el viento para aplicaciones de suministro y extracción.

Minimizan la entrada de agua a través de aberturas que son sensibles a la penetración de la lluvia. Todos los modelos brindan una resistencia excepcional contra la lluvia impulsada por el viento y se prueban de acuerdo con el riguroso procedimiento de prueba de lluvia impulsado por el viento de AMCA 500-L. Cada uno tiene un cabezal drenable con aspas horizontales resistentes a la lluvia.