ESD-635X

El modelo ESD-635X está aprobado por el Estado de Florida, este louver estacionario cuenta con aspas drenables de aluminio diseñadas para proteger la entrada de aire y las aberturas de extracción en los muros exteriores. El modelo ESD-635X cuenta con la clasificación AMCA 540 de impacto de escombros transportados por el viento cuando se selecciona como tal y está aprobado para su uso en la zona de huracanes de alta velocidad de la Florida.

  • 6pulgadas de profundidad
  • 59% Área libre (4 pies x 4 pies)
  • 1,250 pies por minuto de velocidad de área libre en el

Certifications:

AMCA 500-L por su rendimiento del aire y penetración del agua

Método de prueba AMCA 540 de impacto de escombros transportados por el viento (Protección básica, misiles D y protección mejorada, misil E con marco y aspas de .125 pulg. De espesor)

Protocolos de Prueba de Florida: TAS 201 Impacto de misiles de gran tamaño

Protocolos de Prueba de Florida:TAS 202 Presión de aire estática uniforme

Protocolos de Prueba de Florida:TAS 203 carga de viento cíclico

Purchase Options: