EHV-550D
El modelo EHV-550D es un Louver de aluminio para lluvia de doble módulo con aspas frontales horizontales y aspas traseras verticales estacionarias diseñado para proteger la entrada de aire y la salida de aire en muros exteriores. El EHV-550D cuenta con las certificaciones AMCA 540 para impactos de escombros arrastrados por el viento y AMCA 550 para lluvia impulsada por el viento de alta velocidad y está aprobado para su uso en la zona de huracanes de alta velocidad en el estado de Florida.
- 5 ½ pulgadas de profundidad
- 50% de área libre (4 pies x 4 pies)
- Velocidad de área libre de 1083 ppm en el punto inicial de penetración de agua
- Clasificación de lluvia impulsada por el viento de clase A
Certifications:
AMCA 500-L rendimiento de penetración del agua, aire y lluvia de alta velocidad impulsada por el viento
Método de prueba AMCA 540 para louvers impactados por escombros transportados por el viento (protección básica, misiles D y protección mejorada, misil E)
AMCA 550 rendimiento de la lluvia de alta velocidad impulsada por el viento
Protocolos de Prueba de Florida: TAS 201 Impacto de misiles de gran tamaño
Protocolos de Prueba de Florida:TAS 202 Presión de aire estática uniforme
Protocolos de Prueba de Florida:TAS 203 carga de viento cíclico
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADEHV-550D
-
- Videos
- Otra información del producto
-
Garantía
- Warranty Statement for Class I Anodize
- Warranty Statement for Class II Anodize
- Warranty Statement for Kynar/Acroflur Finish (50% PVDF)
- Warranty Statement for Kynar/Hylar and Mica Finish (70% PVDF)
- Warranty Statement for Louver Baked Enamel Finish
- Warranty Statement for Louver Products
- Warranty Statement for Maintenance - Protecting and Repairing the Finish