EHV-550

El modelo EHV-550 es un louver estacionario de aluminio con doble modulo para la protección del viento, cuenta con aspas horizontales en la parte frontal y aspas verticales en la parte posterior diseñadas para proteger las aberturas de entrada y salida de aire en los muros exteriores. El EHV-550 está clasificado por AMCA 540 para el impacto de los desechos impulsados por el viento y clasificación AMCA 550 para la protección contra la lluvia impulsada por el viento a alta velocidad.

  • 5 ½ pulgadas de profundidad
  • 50% de área libre (4 pies x 4 pies)
  • Velocidad de área libre de 1,083 ppm en el punto de inicio de la penetración de agua
  • Clasificación clase A para protección contra la lluvia impulsada por el viento

Certifications:

AMCA 500-L rendimiento de penetración del agua, aire y lluvia de alta velocidad impulsada por el viento

Método de prueba AMCA 540 de impacto de escombros transportados por el viento (Protección básica, misiles D y protección mejorada, misil E)

AMCA 550 rendimiento de la lluvia de alta velocidad impulsada por el viento

Purchase Options: