EHV-901D
El modelo EHV-901D está aprobado por el condado de Miami-Dade y el Estado de Florida, este louver cuenta con aspas horizontales estacionarias de aluminio en la parte delantera y aspas verticales en la parte trasera diseñadas para proteger la entrada de aire y las aberturas de extracción en los muros exteriores. Cuenta con la certificación AMCA 540 de impacto de escombros transportados por el viento y por AMCA 500 por el rendimiento de la lluvia de alta velocidad impulsada por el viento y aprobado para su uso en la zona de huracanes de alta velocidad del Estado de Florida.
- 9 pulgadas de profundidad
- 54% Área libre (4 pies x 4 pies)
- 974 pies por minuto de velocidad de área libre en el punto de inicio de la penetración del agua
- Clase A por el rendimiento de lluvia Impulsado por viento
Certifications:
AMCA 500-L rendimiento de penetración del agua, aire y lluvia de alta velocidad impulsada por el viento
Método de prueba AMCA 540 para louvers impactados por escombros transportados por el viento (protección básica, misiles D y protección mejorada, misil E)
AMCA 550 rendimiento de la lluvia de alta velocidad impulsada por el viento
Protocolos de Prueba de Florida: TAS 201 Impacto de misiles de gran tamaño
Protocolos de Prueba de Florida:TAS 202 Presión de aire estática uniforme
Protocolos de Prueba de Florida:TAS 203 carga de viento cíclico
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADEHV-901D
-
- Videos
- Otra información del producto
-
Garantía
- Warranty Statement for Louver Products
- Warranty Statement for Louver Baked Enamel Finish
- Warranty Statement for Class I Anodize
- Warranty Statement for Class II Anodize
- Warranty Statement for Kynar/Acroflur 50% Finish
- Warranty Statement for Kynar/Hylar Mica (70%) Finish
- Warranty Statement for Maintenance - Protecting and Repairing the Finish