APM

Los ventiladores APM proporcionan alta eficiencia manteniendo un tamaño compacto. Esta es una excelente elección para aplicaciones de remodelación o actualización en sistemas de volumen variable. Cuenta con un marco galvanizado o pintado, los APM cuentan con una turbina de 12 aspas y proporciona exactamente la misma eficiencia y bajo sonido que los ventiladores APH, pero a un costo más rentable para aplicaciones de cargas ligeras y medianas. Las unidades APM están disponibles en transmisión por correa y transmisión directa con opciones de accesorios básicos.

  • De 1,000 a 41,000 cfm por ventilador
  • Hasta 8 pulg. Ca.