APH

El ventilador APH puede ser de transmisión directa o por correa con una extensa variedad de accesorios disponibles. Una rueda aerodinámica de aluminio con12 aspas, logra una operación silenciosa y eficiente. Este diseño ahorra energía y mejora la calidad general del sonido al reducir los tonos de baja frecuencia que son difíciles de atenuar. Las aplicaciones industriales son ideales para el APH debido a su construcción soldada, estructura revestida y configuraciones múltiples.

  • De 1,000 a 209,000 cfm por ventilador
  • Hasta 12.5 pulg.ca.