APD

El modelo APD es un ventilador tipo plenum de grado comercial que incorpora rendimiento y fiabilidad en un diseño compacto y más económico. El diseño compacto de esta unidad incorpora una trasmisión directa eliminando costos de mantenimiento y la complejidad que es generada por ventiladores tradicionales tipo plenum con transmisión por correa. Cuando se combina con un VFD, los volúmenes de aire se pueden adaptar fácilmente a los requisitos cambiantes del edificio o superar presiones aumentadas por filtros sucios. El modelo APD es una excelente opción en aplicaciones que requieran un ventilador independiente o en aplicaciones paralelas de arreglo con múltiples ventiladores. El APD cuenta con un marco de acero galvanizado que esta soldado y atornillado e incluye una turbina de acero formada por 7 aspas inclinadas hacia atrás.

  • De 1,000 a 18,000 cfm por ventilador
  • Hasta 10 pulg. ca.