EMV-11
El amortiguador de tiro invertido de montaje horizontal modelo EMV-11 permite el flujo de aire vertical hacia arriba y evita el flujo de aire inverso hacia abajo. El amortiguador se abre por presión diferencial de aire y se cierra por gravedad. Los modelos estándar incluyen contrapesos ajustables para ayudar con la apertura.
- Construcción de aluminio
- Presión: Hasta 10 pulg. Ca.
- elocidad: Hasta 3500 ppm
- Temperatura: Hasta 82°C (180°F)
Purchase Options: