Sistemas de Aire Exterior Dedicado
Sistemas de Aire Exterior Dedicado

Un sistema dedicado de aire exterior (DOAS) es una unidad que suministra aire frío, sin humedad al edificio en verano y aire exterior que se calienta en el invierno. El sistema también puede incluir una rueda de energía total. Una rueda de recuperación de energía ofrece hasta un 80% de efectividad total, lo que reduce significativamente los requisitos de capacidad de calefacción y enfriamiento de la unidad DOAS.

Sistemas de Aire Exterior Dedicado

Un sistema dedicado de aire exterior (DOAS) es una unidad que suministra aire frío, sin humedad al edificio en verano y aire exterior que se calienta en el invierno. El sistema también puede incluir una rueda de energía total. Una rueda de recuperación de energía ofrece hasta un 80% de efectividad total, lo que reduce significativamente los requisitos de capacidad de calefacción y enfriamiento de la unidad DOAS.

Sistemas de Aire Exterior Dedicado
VISIÓN GENERAL
#
RV/RVE

Los ventiladores de techo prefabricados acondicionan y suministran el 100% del aire exterior o mezclas de aire exterior y el aire de retorno a un edificio. Esta unidad es ideal para aplicaciones de 100% de aire exterior, volumen de aire variable y zonas epecificas.

  • De 800 a 13,500 cfm
  • Hasta 3 pulg. ca.
  • Opciones de enfriamiento: expansión directa empaquetada, expansión directa dividida con condensador remoto y agua fría
  • Opciones de calefacción: gas indirecto, eléctrico y agua caliente.

Los modelos RV/RVE ofrece varias características de valor agregado. Estos incluyen un microprocesador y un ventilador plenum de transmisión directa y frecuencia variable (VFDs).

  • Rueda de recuperación de energía para un ahorro de energía superior (RVE)
  • Compresor inversor para mayor eficiencia de carga parcial
  • Interfaz de usuario web con controles de microprocesador
  • Modulación de recalentamiento de gas caliente
  • Horno de cobertura de hasta 16: 1 (patente pendiente)
  • Compuerta de recirculación
  • Ventiladores condensadores de bajo sonido en modelos seleccionados
  • Motor conmutado electrónicamente o VFD en el condensador del ventilador

#
ERCH

El ERCH combina los beneficios de la rueda de recuperación de energía con enfriamiento y/o calefacción suplementarios. El resultado es un producto diseñado específicamente para acondicionar aire exterior al 100% para condiciones de suministro deseadas. El modelo ERCH ofrece una amplia variedad de opciones configurables de orientación para el suministro y la descarga y probado en fábrica.

  • De 1,000 a 10,000 cfm
  • Hasta 1.75 pulg. Ca.
  • Opciones de Enfriamiento: Paquete de expansión directa DX, paquete de expansión dividida DX, agua helada y enfriamiento por evaporación.
  • Opciones de Calefacción: Gas indirecto, eléctrico y agua caliente.
#
ERT

El modelo ERT ofrece los beneficios de una rueda de recuperación de energía y un serpentín de enfriamiento con una tubería de calefacción envolvente. El resultado es una unidad diseñada para ser el producto más eficiente para acondicionar el aire húmedo del exterior a condiciones cercanas a la habitación.

  • DE 2,000 a 10,000 cfm
  • Hasta 1.75 pulg. Ca.
  • Opciones de Enfriamiento: Paquete de expansión directa DX y agua helada.
  • Opciones de Calefacción: eléctrico y agua caliente.
#
Dedicated Outdoor Air Systems Controls

Los Sistema de Controles para Ventiladores de Recuperación de energía con Enfriamiento y Calefacción DOAS ofrecen opciones de control para un funcionamiento eficiente, incluida la integración en los sistemas de gestión de edificios. Estos controles vienen pre-programados de fábrica y se configuran fácilmente en el campo.

aprenda más sobre los controles DOAS.