Serie EM-10
La serie EM-10 son amortiguadores de tiro invertido montados horizontalmente diseñados para permitir el flujo de aire vertical hacia arriba y evitar el flujo de aire inverso hacia abajo. El modelo EM-10 no tiene brida, el modelo EM-11 tiene una brida en el lado de descarga, y el modelo EM-12 tiene una brida en el lado de admisión. Todos los amortiguadores en esta serie se abren por diferencia de presión de aire y cerca de la gravedad. Esta serie incluye pesos de contrapeso ajustables para ayudar a la apertura.
- Construcción de aluminio
- Presión: Hasta 10 pulg. Ca.
- Velocidad: Hasta 3500 ppm
- Temperatura: Hasta 82°C (180°F)
Certifications:
Certificación AMCA por el rendimiento del aire y fugas
ASHRAE 90.1
IECC (Código Internacional de Conservación de Energía)
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADSerie EM-10
-
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía
- Perfiles de proyecto