RBD-15

El RBD-15 es una compuerta de alanceo remota para regular el flujo de aire en un sistema HVAC.

  • EZ Balance Remoto: el control remoto de mano (equipado con una fuente de alimentación de 9 voltios) acciona el actuador de la compuerta
  • El kit del actuador se envía por separado para su instalación en el campo
  • Presión: De hasta 4 pulg. ca.
  • Velocidad: De hasta 2000 ppm
  • Temperatura: De hasta 82 °C
  • Cables, placas para muro y conectores están disponibles